HIF3E-30PA-2.54DS(71)
CL0614-0045-0-71
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HIF3E-30PA-2.54DS(71)
- Тип разъема
- Розетка
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
- HIF3E-30PA-2.54DS(71)
- CL №
- CL0614-0045-0-71
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 39.1 mm
- Ширина разъема
- 6.6 mm
- Высота разъема
- 13.8 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 75 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.77 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 450 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3E-30PA-2.54DS(71)_CL0614-0045-0-71_2DDrawing_0001310258.pdf: 46 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3E-30PA-2.54DS(71)_CL0614-0045-0-71_2DDrawing_0000835914.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3E-30PA-2.54DS(71)_CL0614-0045-0-71_SpecSheet_0001311566.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3E-30PA-2.54DS(71)_CL0614-0045-0-71_SpecSheet_0000997119.pdf: 63 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Корпус
Корпус
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо