IT3D-300S-BGA(39)
CL0636-0007-9-39
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- IT3D-300S-BGA(39)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- IT3D-300S-BGA(39)
- CL №
- CL0636-0007-9-39
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Шаг контактов
- 1.5 mm
- Шаг монтажа
- 1.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 14.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 40.0 mm
- Выста стыка
- 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0, 40.0 mm
- Количество контактов
- 300
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- BGA
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Серый
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 56.0 mm
- Ширина разъема
- 19.2 mm
- Высота разъема
- 6.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 16 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 8.93 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 48 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT3D-300S-BGA(39)_CL0636-0007-9-39_2DDrawing_0000918882.pdf: 495 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT3D-300S-BGA(39)_CL0636-0007-9-39_2DDrawing_0000473307.pdf: 480 KB]
- Лист спецификаций - English [IT3D-300S-BGA(39)_CL0636-0007-9-39_SpecSheet_0000205885.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IT3D-300S-BGA(39)_CL0636-0007-9-39_SpecSheet_0000798655.pdf: 148 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка