IT3-300P-20H(03)
CL0636-0225-0-03
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- IT3-300P-20H(03)
- Тип разъема
- Вставка
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
- IT3-300P-20H(03)
- CL №
- CL0636-0225-0-03
Общая информация
- Тип разъема
- Вставка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Шаг контактов
- 1.5 mm
- Шаг монтажа
- 1.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 20.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 21.0 mm
- Выста стыка
- 20.0, 21.0 mm
- Количество контактов
- 300
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Серый & Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 59.0 mm
- Ширина разъема
- 21.0 mm
- Высота разъема
- 18.8 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 21.3 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Другие
- Примечание
- Gold plating : 0.76μm .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT3-300P-20H(03)_CL0636-0225-0-03_2DDrawing_0000947560.pdf: 142 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT3-300P-20H(03)_CL0636-0225-0-03_2DDrawing_0000574351.pdf: 145 KB]
- Лист спецификаций - English [IT3-300P-20H(03)_CL0636-0225-0-03_SpecSheet_0000333282.pdf: 118 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IT3-300P-20H(03)_CL0636-0225-0-03_SpecSheet_0000882869.pdf: 122 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо