Global icon

IT5-200P-28H(03)

CL0636-1042-5-03

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • IT5-200P-28H(03)
  • Тип разъема
  • Вставка
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
  • IT5-200P-28H(03)
  • CL №
  • CL0636-1042-5-03
  • Тип разъема
  • Вставка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Ethernet
  • Скорость передачи данных
  • 25.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 1.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 1.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 28.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 30.0 mm
  • Выста стыка
  • 28.0, 29.0, 30.0 mm
  • Количество контактов
  • 200
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.2 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • 0.76 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Серый & Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 41.5 mm
  • Ширина разъема
  • 21.0 mm
  • Высота разъема
  • 26.8 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 40 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 24.71 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 80 PCS
  • Примечание
  • Gold plating : 0.76μm .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Технические данные

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.