Global icon

IT5HD-300S-BGA(39)

CL0636-1525-9-39

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • IT5HD-300S-BGA(39)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • IT5HD-300S-BGA(39)
  • CL №
  • CL0636-1525-9-39
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Ethernet
  • Скорость передачи данных
  • 25.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 1.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 1.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 15.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 40.0 mm
  • Выста стыка
  • 15.0, 16.0, 19.0, 20.0, 23.0, 24.0, 26.0, 27.0, 29.0, 30.0, 33.0, 34.0, 36.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
  • Количество контактов
  • 300
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
  • BGA
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.2 A
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
  • 0.76 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Серый
  • Очитстка печатной платы
  • Yes
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 56.0 mm
  • Ширина разъема
  • 19.2 mm
  • Высота разъема
  • 6.0 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 16 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Yes
  • Масса
  • 11.27 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 48 PCS
  • Примечание
  • Gold plating : 0.76μm , Mold : Gray .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Технические данные

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.