DF57AH-6S-1.2C
CL0666-0111-2-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF57AH-6S-1.2C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF57AH-6S-1.2C
- CL №
- CL0666-0111-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 6
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 1.2 mm
- Длина разъема
- 8.3 mm
- Ширина разъема
- 4.6 mm
- Высота разъема
- 1.4 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -35 ℃
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
- Swing-замок
- Клавиша
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
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 3302, 3610
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
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.036 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 40000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_2DDrawing_0000952513.pdf: 231 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_2DDrawing_0000601545.pdf: 235 KB]
- Лист спецификаций - English [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_SpecSheet_0000365770.pdf: 84 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_SpecSheet_0001097298.pdf: 119 KB]
- Руководства по использованию ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF57AH-6S-1.2C_CL0666-0111-2-00_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 28.0-30.0
AWG 26.0-28.0
AWG 32.0-34.0
AWG 26.0-28.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка