DF61Y-3P-2.2V
CL0666-5103-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF61Y-3P-2.2V
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF61Y-3P-2.2V
- CL №
- CL0666-5103-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 350.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.2 mm
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 7.3 mm
- Ширина разъема
- 8.03 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.0 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- ViSe-lock
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1200 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 2400 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.077 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_2DDrawing_0001623421.pdf: 171 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_2DDrawing_0001623420.pdf: 245 KB]
- Лист спецификаций - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_SpecSheet_0001660385.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_SpecSheet_0001660384.pdf: 135 KB]
- Руководства по использованию - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001306462.pdf: 445 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Certifications_UL_0001711935.pdf: 915 KB]