DF59M-1S-H(21)
CL0667-0041-5-21
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF59M-1S-H(21)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 21, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF59M-1S-H(21)
- CL №
- CL0667-0041-5-21
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 1
- Номинальная сила тока
- 6.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 300.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 2.6 mm
- Ширина разъема
- 4.4 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 45.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.026 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_2DDrawing_0000956014.pdf: 309 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_2DDrawing_0000622121.pdf: 314 KB]
- Лист спецификаций - English [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_SpecSheet_0000389328.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_SpecSheet_0000958898.pdf: 131 KB]
- Руководства по использованию - English [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_Guideline_0000122474.pdf: 560 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_Guideline_0000108200.pdf: 644 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_Certifications_UL_0001457467.pdf: 678 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF59M-1S-H(21)_CL0667-0041-5-21_Certifications_cUL_0001457468.pdf: 678 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]