DF5-1822SCF
CL0676-0001-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF5-1822SCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF5-1822SCF
- CL №
- CL0676-0001-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 8.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 18
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
- -35 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 2.2 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.18 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 25000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_2DDrawing_0000920898.pdf: 97 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_2DDrawing_0000482275.pdf: 113 KB]
- Лист спецификаций - English [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_SpecSheet_0000211848.pdf: 100 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_SpecSheet_0001056247.pdf: 71 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - 日本語 [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_CrimpCondition_0001619389.pdf: 180 KB]
- Условие обжима 067600011_DF5-1822SCF(UL1007)_CC [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_CrimpCondition_D144251_en.pdf: 102 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_CrimpQualityStandard_0001320706.pdf: 37 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF5-1822SCF_CL0676-0001-1-00_CrimpQualityStandard_0001317235.pdf: 53 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |