DF5A-4S-5C
CL0676-0009-3-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF5A-4S-5C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF5A-4S-5C
- CL №
- CL0676-0009-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 8.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 5.0 mm
- Длина разъема
- 20.5 mm
- Ширина разъема
- 10.15 mm
- Высота разъема
- 18.5 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
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
- UL 1007, 1015
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.04 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF5A-4S-5C_CL0676-0009-3-00_2DDrawing_0000992056.pdf: 91 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF5A-4S-5C_CL0676-0009-3-00_2DDrawing_0000841197.pdf: 100 KB]
- Лист спецификаций - English [DF5A-4S-5C_CL0676-0009-3-00_SpecSheet_0000416964.pdf: 102 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF5A-4S-5C_CL0676-0009-3-00_SpecSheet_0000999736.pdf: 130 KB]
- Сертификаты (UL) [DF5A-4S-5C_CL0676-0009-3-00_Certifications_UL_0001457471.pdf: 361 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF5A-4S-5C_CL0676-0009-3-00_Certifications_cUL_0001457472.pdf: 54 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 18.0-22.0
AWG 18.0-22.0
AWG 18.0-22.0
AWG 18.0-22.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка