Global icon

BM25-4S/2-V(51)

CL0677-1200-0-51

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • BM25-4S/2-V(51)
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
  • BM25-4S/2-V(51)
  • CL №
  • CL0677-1200-0-51
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0, USB3.0
  • Скорость передачи данных
  • 5.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.4 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 0.7 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 0.7 mm
  • Выста стыка
  • 0.7 mm
  • Количество контактов
  • 4
  • Заметки по числу позиций
  • 2
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 10.0 A
  • Номинальный ток другое
  • 0.3 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • DC 30.0 V
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
  • 0.05 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • No
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 5.0 mm
  • Ширина разъема
  • 2.6 mm
  • Высота разъема
  • 0.7 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 20000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.015 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 20000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.