Global icon

DF40C-40DP-0.4V(51)

CL0684-4013-7-51

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF40C-40DP-0.4V(51)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 10, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF40C-40DP-0.4V(51)
  • CL №
  • CL0684-4013-7-51
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
  • Скорость передачи данных
  • 20.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.4 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 1.5 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 4.0 mm
  • Выста стыка
  • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
  • Количество контактов
  • 40
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
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
  • 0.3 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
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
  • Очитстка печатной платы
  • No
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 90.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 9.52 mm
  • Ширина разъема
  • 2.97 mm
  • Высота разъема
  • 1.14 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 5000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.032 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.