DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)
CL0684-4042-5-58
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)
- CL №
- CL0684-4042-5-58
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Скорость передачи данных
- 20.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 2.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 2.0 mm
- Выста стыка
- 2.0 mm
- Количество контактов
- 40
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 90.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 10.6 mm
- Ширина разъема
- 3.38 mm
- Высота разъема
- 1.95 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.089 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)_CL0684-4042-5-58_2DDrawing_0001142884.pdf: 167 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)_CL0684-4042-5-58_2DDrawing_0001122321.pdf: 150 KB]
- Лист спецификаций - English [DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)_CL0684-4042-5-58_SpecSheet_0001142885.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)_CL0684-4042-5-58_SpecSheet_0001122322.pdf: 144 KB]
- Руководства по использованию - English [DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)_CL0684-4042-5-58_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)_CL0684-4042-5-58_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка