DF19-14S-1C
CL0685-0012-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF19-14S-1C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF19-14S-1C
- CL №
- CL0685-0012-9-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 14
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 17.5 mm
- Ширина разъема
- 6.1 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.6 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.086 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_2DDrawing_0000929701.pdf: 97 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_2DDrawing_0000499346.pdf: 105 KB]
- Лист спецификаций - English [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_SpecSheet_0000229073.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_SpecSheet_0001057145.pdf: 125 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF19-14S-1C_CL0685-0012-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]