FJ-L-P-KT1
CL0719-1100-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FJ-L-P-KT1
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FJ-L-P-KT1
- CL №
- CL0719-1100-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- MM-50/125, null
- Материал оптоволокна
- Силикатное стекло
- Форма муфты
- Multi-mode
- Рабочая длина волны
- nm
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Покрытие контакта
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Цвет корпуса
- Затвор
- Материал оболочки
- Тип покрытия кожуха
- Тип полировки
- Материал разъемной муфты
- Цирконий
- Количество волоконных линий
- Длина провода
- Материал крышки
- Резина
- Способ соединения проводов
- Толщина покрытия
Электрические/Оптические характеристики
- Возвратные потери
- Расстояние передачи
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
- 18.85 mm
- Ширина разъема
- 4.7 mm
- Высота разъема
- 4.7 mm
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
- 200 PCS
- Масса
- 0.31 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Другие
- Примечание
- Тип провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_2DDrawing_0001590702.pdf: 90 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_2DDrawing_0001590700.pdf: 103 KB]
- Лист спецификаций - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_SpecSheet_0001590703.pdf: 111 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_SpecSheet_0001590701.pdf: 115 KB]
- Руководства по использованию - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609900.pdf: 147 KB]
- Руководства по использованию - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609902.pdf: 200 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609899.pdf: 173 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609901.pdf: 235 KB]