Global icon

FJ-L-J-1

CL0719-1101-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FJ-L-J-1
  • Тип разъема
  • Джек
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
  • FJ-L-J-1
  • CL №
  • CL0719-1101-0-00
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • MM-50/125, null
  • Материал оптоволокна
  • Силикатное стекло
  • Форма муфты
  • Multi-mode
  • Рабочая длина волны
  • nm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Покрытие контакта
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -10 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Тип крепления
  • Push-on защёлка
  • Цвет корпуса
  • Затвор
  • Материал оболочки
  • Тип покрытия кожуха
  • Тип полировки
  • Материал разъемной муфты
  • Количество волоконных линий
  • Длина провода
  • Материал крышки
  • Способ соединения проводов
  • Толщина покрытия
  • Возвратные потери
  • Расстояние передачи
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
  • 13.5 mm
  • Ширина разъема
  • 4.7 mm
  • Высота разъема
  • 4.7 mm
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.24 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Примечание
  • Тип провода