FJLN-LN-M0801-1M
CL0719-1500-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FJLN-LN-M0801-1M
- Тип разъема
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление October. 08, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- FJLN-LN-M0801-1M
- CL №
- CL0719-1500-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 100 mm
- Рекомендован-ное оптоволокно
- MM-50/125, null
- Материал оптоволокна
- Силикатное стекло
- Форма муфты
- Multi-mode
- Рабочая длина волны
- nm
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Покрытие контакта
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Цвет корпуса
- Затвор
- Материал оболочки
- Тип покрытия кожуха
- Тип полировки
- Материал разъемной муфты
- Количество волоконных линий
- 1
- Длина провода
- 100 mm
- Материал крышки
- Резина
- Способ соединения проводов
- Толщина покрытия
Электрические/Оптические характеристики
- Возвратные потери
- Расстояние передачи
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
- 4.7 mm
- Высота разъема
- 4.7 mm
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
- 1 PCS
- Масса
- 0.33 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20 PCS
Другие
- Примечание
- Тип провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_2DDrawing_0001545920.pdf: 73 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_2DDrawing_0001544240.pdf: 93 KB]
- Лист спецификаций - English [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_SpecSheet_0001546040.pdf: 43 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_SpecSheet_0001544241.pdf: 131 KB]
- Руководства по использованию - English [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_Guideline_0001609902.pdf: 200 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_Guideline_0001609901.pdf: 235 KB]