GT8E-24DP-DS(55)
CL0758-0053-1-55
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT8E-24DP-DS(55)
- Тип разъема
- Розетка
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
- GT8E-24DP-DS(55)
- CL №
- CL0758-0053-1-55
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 24
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 34.0 mm
- Ширина разъема
- 11.1 mm
- Высота разъема
- 9.83 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 72 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.022 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 864 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT8E-24DP-DS(55)_CL0758-0053-1-55_2DDrawing_0001392231.pdf: 111 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT8E-24DP-DS(55)_CL0758-0053-1-55_2DDrawing_0001392230.pdf: 107 KB]
- Лист спецификаций - English [GT8E-24DP-DS(55)_CL0758-0053-1-55_SpecSheet_0001392233.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT8E-24DP-DS(55)_CL0758-0053-1-55_SpecSheet_0001392232.pdf: 144 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]