GT8B-2428SCF(01)
CL0758-0055-7-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT8B-2428SCF(01)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT8B-2428SCF(01)
- CL №
- CL0758-0055-7-01
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- Рабочая температура (мин.)
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.1 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.042 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Gold plating
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_2DDrawing_0001147825.pdf: 34 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_2DDrawing_0000743882.pdf: 28 KB]
- Лист спецификаций - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_SpecSheet_0001147826.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_SpecSheet_0000815890.pdf: 130 KB]
- Руководства по использованию - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_Guideline_0001363526.pdf: 49 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]