GT25H-2024SCF
CL0775-0039-6-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- GT25H-2024SCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- GT25H-2024SCF
- CL №
- CL0775-0039-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
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
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.7 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.099 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_2DDrawing_0000968590.pdf: 171 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_2DDrawing_0000746082.pdf: 178 KB]
- Лист спецификаций - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_SpecSheet_0000245992.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_SpecSheet_0001060000.pdf: 135 KB]
- Руководства по использованию - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0000110847.pdf: 161 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_CrimpCondition_0001631297.pdf: 189 KB]
- Условие обжима - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_CrimpCondition_0001631296.pdf: 189 KB]
- Условие обжима [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_CrimpCondition_077500396_GT25H-2024SCF_(SUMITOMO_CIVUS0.5)_CC.pdf: 193 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 20.0-22.0
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |