HVH-280-2/2P-HU
CL0778-0500-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HVH-280-2/2P-HU
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 29, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HVH-280-2/2P-HU
- CL №
- CL0778-0500-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IPX7, IP X8, IP X9K
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 9.5 mm
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
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
- 120 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
- Корпус
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Оранжевый
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 3.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 24.25 mm
- Длина разъема
- 50.7 mm
- Ширина разъема
- 36.4 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 16.976 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HVH-280-2/2P-HU_CL0778-0500-0-00_2DDrawing_0001194275.pdf: 148 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HVH-280-2/2P-HU_CL0778-0500-0-00_2DDrawing_0001194273.pdf: 134 KB]
- Лист спецификаций - English [HVH-280-2/2P-HU_CL0778-0500-0-00_SpecSheet_0001194276.pdf: 145 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HVH-280-2/2P-HU_CL0778-0500-0-00_SpecSheet_0001194274.pdf: 147 KB]
Информация по сборке
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части