Global icon

HVH-280-2/2P-HO

CL0778-0506-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HVH-280-2/2P-HO
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • HVH-280-2/2P-HO
  • CL №
  • CL0778-0506-0-00
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 9.5 mm
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
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
  • 120 ℃
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
  • Аксессуар
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • 3.0 mΩ Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.765 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD