GT32B-19DP-0.75H(A)
CL0782-0082-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT32B-19DP-0.75H(A)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 26, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT32B-19DP-0.75H(A)
- CL №
- CL0782-0082-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 19
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 0.75 mm
- Шаг контактов
- 1.5 mm
- Длина разъема
- 21.55 mm
- Ширина разъема
- 12.32 mm
- Высота разъема
- 12.73 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- HDMI
- Скорость передачи данных
- 2.2 Gbps
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 77 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.45 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 385 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT32B-19DP-0.75H(A)_CL0782-0082-0-00_2DDrawing_0001280621.pdf: 214 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT32B-19DP-0.75H(A)_CL0782-0082-0-00_2DDrawing_0001280620.pdf: 204 KB]
- Лист спецификаций - English [GT32B-19DP-0.75H(A)_CL0782-0082-0-00_SpecSheet_0001284131.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT32B-19DP-0.75H(A)_CL0782-0082-0-00_SpecSheet_0001280623.pdf: 146 KB]
Информация по сборке
- Список частей устройства[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]