AP105-MT50B-1822
CL0901-2053-8-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-MT50B-1822
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление October. 10, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-MT50B-1822
- CL №
- CL0901-2053-8-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_2DDrawing_0000940282.pdf: 615 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_2DDrawing_0000548401.pdf: 641 KB]
- Руководства по использованию - English [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима 024800063_MT50B-1822SCFA(UL2517)_CC [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_CrimpCondition_D161276_en.pdf: 98 KB]
- Инструкция по использованию инструмента ATAD-P0252_AP105-MT50_IM_1st [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_ToolInstructionManual_D161278_en.pdf: 3,049 KB]
- Список частей устройства AP105-MT50B-1822_PARTS LIST [AP105-MT50B-1822_CL0901-2053-8-00_ApplicatorParts_D161277_en.pdf: 127 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта