Global icon

MT50B-1822PCFA

CL0248-0005-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • MT50B-1822PCFA
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • MT50B-1822PCFA
  • CL №
  • CL0248-0005-0-00
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 7.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 500.0 V
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
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 22
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 18
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • 10.0 mΩ Max.
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
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 6000 PCS
  • Масса
  • 0.092 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 6000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Аппликатор