GT32-19DS-7/CR-MP(01)
CL0902-5124-7-01
RoHS (EU)2015/863
Наладка
- Серийный номер
- GT32-19DS-7/CR-MP(01)
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 22, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT32-19DS-7/CR-MP(01)
- CL №
- CL0902-5124-7-01
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Масса
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- Примечание
- Sell with handpress HOS-7(0902-0132-8) .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Информация по сборке
- Список частей устройства[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
HRS No. | Название частей устройства | Маркировка на частях устройства |
---|---|---|
CL0902-5124-7-61 |
||
CL0902-5124-7-62 |