Global icon

C.FL Серия Не рекомендуется для нового дизайна

​​​​​​​0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz


Характеристики

0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz

1. Supports up to 30GHz
2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.)
3. Ultra lightweight
4. Automatic Board Placement
5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables
6. Tactile Lock
7. Simple Connector Mating and Unmating

  • Тип разъема
  • Гнездо, Адаптер
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No, Yes
  • Длина провода
  • 100 mm
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 30.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 20
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • 0.64 mm
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 90 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Black
  • Тип 1 контакт разъема
  • C.FL
  • Тип 2 контакт разъема
  • 2.4mm, 2.92mm
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.