Global icon

N.FL Серия Планиурется снятие с производства


Характеристики

[Не рекомендуется для нового дизайна]

1.4mm Mated Height, Lightweight SMT Miniature Coaxial Connector

1. 1.4mm Mated Height (1.5mm Max.)
2. Occupied PCB Space
3. Light weight
 Receptacle : 14mg
 Right Angle Plug : 28mg
4. Accepts high frequency transmission of DC to 6 GHz.
5. Supports Automatic Mounting
6. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
7. Environmental Compatibility
 ◆RoHS2 Compliant
 ◆Halogen Free
 Chlorine and bromine above the standard values
 are not used for receptacle and plug harnesses.
 *As defined by IEC61249-2-21
 Br 900 ppm Max. , Cl 900 ppm Max. , and Br+Cl 1500 ppm Max.
8. Easy Connector Removal
9. Easy Mating Confirmation

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Адаптер
  • Компоненты
  • Общий тип
  • SMA, N
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No, Yes
  • Длина провода
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 6.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • 1.3 Max.
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 20, 10000
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Серебро
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • 0.81 mm
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85, 90 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • White, Black
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.