W.FL Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Сверхкомпактные коаксиальные разъёмы для поверхностного монтажа
1. Номинальная высота в сочленённом состоянии: 1,4 мм или 1,65 мм (макс. 1,55 мм или 1,85 мм)
2. Малая монтажная площадь: 2,0 мм х 2,0 мм
3. Малый вес
4. Частотный диапазон до 6 ГГц
5. Пригоден для автоматического монтажа
6. Штекер разъёма соединен со сверхтонким коаксиальным кабелем
7. Имеется инструмент для разъединения
8. Не содержит галогенов* (HF тип) и соответствует стандарту RoHS
* В соответствии с директивой IEC61249-2-21
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 20, 500, 1000, 10000
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото, Никель, Серебро
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.81, 0.95 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85, 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- SMA
- Тип 2 контакт разъема
- W.FL2
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.