Global icon

Результаты:5товаров
  • FX18
    рекомендуемые

    FX18 Серия

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Выста стыка
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Заметки по числу позиций
    • 4
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85, 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX23
    рекомендуемые

    FX23 Серия

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Выста стыка
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 200.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX23L
    рекомендуемые

    FX23L Серия

     

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 200.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105, 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX27
    рекомендуемые

    FX27 Серия

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 2.5 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 22.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • Выста стыка
    • 22.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX30B
    рекомендуемые

    FX30B Серия

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 3.81, 7.62 mm
    • Шаг монтажа
    • 3.81, 7.62 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Выста стыка
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • ± 0.3 mm
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • ± 2.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:5товаров