Global icon

Результаты:4товаров
  • FH28K
    рекомендуемые

    FH28K Серия

    0.5mm Pitch, 2.55mm Height, 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connectors

    1. 125℃ heat resistance
    2. Highly reliable connection and robust design
    3. Flip lock provides superior operability
    4. Enhanced FPC/FFC retention force
    5. Compatible with 0.3mm FPC/FFC thickness
    6. No pattern prohibited area on bottom of connector (Overmolding Design)7. Pick & Place Mounting
    7. Pick & Place Mounting
    8. Halogen-free
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • Высота разъема
    • 2.55 mm
    • Ширина разъема
    • 7.2 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 6.4 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 7.2 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH48
    рекомендуемые

    FH48 Серия

    Разъём под гибкий экранированный шлейф (FPC) с шагом 0,5 мм. Вертикальный тип с высотой 6,18 мм.
    Для передачи данных на высокой скорости до 3,75 Gbps.

    1. Разъём для гибкого экранированного шлейфа (FPC) с согласованным импедансом.
    2. Импеданс дифференциальной пары имеет сопротивление 100 Ω ± 10%
    3. Надёжная поворотная защёлка и прочная механическая конструкция.
    4. Операция закрытия защёлки осуществляется движением одного пальца.
    5.Пригоден для автоматического монтажа
    6. Не содержит галогенов*
    * В соответствии с требованиями IEC61249-2-21
    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Высота разъема
    • 6.18 mm
    • Ширина разъема
    • 4.7 mm
    • Позиция контакта
    • Вертикальный
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Экранированный FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Вертикальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.7 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 6.47 mm
    • Метод привода
    • Вертикальный
    • Количество контактов
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • V-by-One HS
    • Скорость передачи данных
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH41

    FH41 Серия

    Разъём под гибкий экранированный шлейф (FPC) с шагом 0,5 мм. Горизонтальный тип с односторонним нижним контактом и высотой 2,55 мм
    Для передачи данных на высокой скорости до 3,75 Gbps.

    1. Разъём для гибкого экранированного шлейфа (FPC) с согласованным импедансом.
    2. Импеданс дифференциальной пары имеет сопротивление 100 Ω ± 10%
    3. Надёжная поворотная защёлка и прочная механическая конструкция.
    4. Операция закрытия защёлки осуществляется движением одного пальца.
    5. Пригоден для автоматического монтажа
    6. Не содержит галогенов*
    * В соответствии с требованиями IEC61249-2-21
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Высота разъема
    • 2.5 mm
    • Ширина разъема
    • 6.2 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Экранированный FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 6.2 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 6.2 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Скорость передачи данных
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M Серия

    0.5/0.4 Pitch, 1.5mm Height, Bottom Contact, High-Speed FPC Connector with Front
    Flip Design


    1. High-speed FPC connector with dedicated ground contacts
    2. Impedance-matched contact design for reliable 16⁺Gbps transmission
    3. Available in 0.4mm and 0.5mm pitch options
    4. Flip-lock mechanism with tactile click and FPC positioning structure for
        high contact reliability.
    5. Overmoldedstructure eliminates the need for a PCB keep-out area beneath
        the connector.
    6. Halogen-free. Contains no chlorine or bromine above standard values.
    * Defined according to IEC 61249-2-21
    7. Supports high-speed transmission standards
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.4, 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.5 mm
    • Ширина разъема
    • 4.2 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Высокоскоростной FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.2 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 10, 22, 31, 40
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.4, 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.4, 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:4товаров