Global icon

Результаты:3товаров
  • HR41
    рекомендуемые

    HR41 Серия

    Пластиковые водонепроницаемые цилиндрические разъёмы для наружного применения

    1. Водонепроницаемый разъём предназначен для использования вне помещений (устойчив к UV излучениям)
    2. Водонепроницаемая конструкция класса IP67 и IP68
    3. Байонетный тип сочленения
    4. Лёгкая сборка в полевых условиях
    5. Обжимной инструмент коммерчески доступен от других производителей
    6. Последовательное сочленение контактов
    7. Пригоден для соединения под напряжением
    8. Устойчив к разрядам молний (15кВ)
    9. Позолоченные площадки контактов
    10. Сертифицирован по стандартам UL и TUV

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 25 mm
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
    • IP 67, IP 68
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 2200, 4260 V Max.
    • Тип крепления
    • Байонетное Соединение
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 200
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 1000 h
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • IX
    рекомендуемые

    IX Серия

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC 61076-3-124
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT6A
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 65, IP 67
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 750, 5000
    • Количество контактов
    • 8, 10
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Нажим-тяга, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, IDC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Аксессуар
  • PQ50
    рекомендуемые

    PQ50 Серия

    Power Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment

    [Non-Waterproof Type] PQ50/PQ50S Series
    1. Side locking spring design delivers a clear tactile click.
    2. Strengthened Cable Clamps
    3. Different cover options.A robust, enhanced, shielded die-cast shell is available
        on the PQ50-20pos. /PQ50S-36pos. or a engineered, light weight plated plastic resin
        shell for the PQ50S-48pos.
    4. Coding key system provides flexibility with multiple options.
    5. Rear mounted panel shell is available.
    6. Reliable ground connection design.
    7. Supports NFPA79 compliant cables (with 600V capability).

    [Waterproof Type] PQ50W Series
    1. Water Resistant (IP65)
    2. Special locking design.
    3. Rear mounted unit offers easy operations.
    4. Metal plated cover with engineering plastic resin adds strength and EMI protection.
    5. Independent ground contact design.
    6. Coding Key System Provides Flexibility with Multiple Options

    [Contact Variations]
    1. Available Contact Options
    2. Lance Protection Design
    3. Sequential Contacts of Different Length are Available
    4. Highly Reliable Contact Design
    5. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Влагозащита
    • IP 65
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Количество контактов
    • 20, 36, 48, 50
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Запирающий рычаг, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 12.5, 19.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 300.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 300.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Сторона крепления
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 15, 18, 22, 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 14, 16, 18, 20, 24
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
    • Чехол, Оболочка, Зажим кода, Аксессуар
Результаты:3товаров