Global icon

Результаты:5товаров
  • BM25
    рекомендуемые

    BM25 Серия

    Миниатюрный гибридный разъём для соединения плата-гибкий шлейф (FPC) с пропускной способностью тока до 9 A

    1. Низкопрофильная конструкция с возможностью источника питания высокого тока, подходящая для подключения аккумулятора мобильного устройства.
      - Номинальный ток: 10 А для силового контакта, 0,3 А для сигнального контакта
      - Высота в штабеле: 0,7 мм, глубина: 2,6 мм
    2. Минимальное контактное сопротивление для экономии энергии.
    3. Многоточечный контакт с зажимными контактами для высокой надежности.
    4. Высокая сила извлечения достигается благодаря конструкции с многоточечным замком.
    5. Оригинальная металлическая направляющая для высокой прочности.
    6. Широкий диапазон самовыравнивания для плавного сочленения.
    7. Цельнолитые коллектор и приемник для предотвращения растекания припоя.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0
    • Скорость передачи данных
    • 5.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.7 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.7 mm
    • Выста стыка
    • 0.7 mm
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
    • 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF53
    рекомендуемые

    DF53 Серия

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Номинальная сила тока
    • 1.3 A
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
    • 0.6 mm
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Ширина разъема
    • 2.15, 2.82 mm
    • Высота разъема
    • 1.35, 1.45 mm
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
    • Прямой, Прямой угол
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
    • 32
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.4 mm²
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
  • DF57
    рекомендуемые

    DF57 Серия

    [SnapBee™]

    Низкопрофильный разъём для цепей питания с замком типа "Swing-Lock"
    (соответствует стандартам UL-CSA)

    1. Усиленная структура поворотного замка типа "Swing-Lock".
    2. Улучшенная структура замка соединителя на плате позволила увеличить силу извлечения проводов.
    3. Высоконадёжная контактная структура.
    4. Направляющий ключ обеспечивает удобство сочленения.
    5. Защита от попадания припоя на контактную площадку.
    6. Дополнительние металлические держатели на плате придают разъёму повышенную механическую прочность.
    7. Экономичность

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.2, 2.4 mm
    • Шаг контактов
    • 1.2, 2.4 mm
    • Длина разъема
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Ширина разъема
    • 4.35, 4.6 mm
    • Высота разъема
    • 1.2, 1.4 mm
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
    • 1.0 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF58
    рекомендуемые

    DF58 Серия

    [SnapBee™]

    Малогабаритные низкопрофильные разъемы «провод-плата» высотой 1,0 мм для подачи питания

    1. Малогабаритный низкопрофильный разъем.
    2. Выравнивание вертикально сопрягаемого кабеля.
    3. Запатентованная конструкция замка ViSe.
    4. Высокая допустимая нагрузка по току до максимального значение 3,0 А (2 поз. : При использовании 28AWG).
    5. Высокопрочная конструкция контакта.
    6. Не содержит галогенов.

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 6
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.2 mm
    • Шаг контактов
    • 1.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Ширина разъема
    • 4.47, 4.77 mm
    • Высота разъема
    • 0.95, 0.975 mm
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
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
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
  • DF65
    рекомендуемые

    DF65 Серия

    [SnapBee™]

    Разъём низкопрофильный типа провод-плата с шагом 1,7 мм для цепей питания

    1. Повышенная надёжность дизайна защёлки
    2. Вертикальная стыковка обеспечивает лёгкий процесс сочленения
    3. Высоконадёжний дизайн обжимного контакта.
    4. Увеличена сила удержания кабеля
    5. Высокий пропускной ток до 4 A (AWG 24)
    6. Дизайн предусматривает защиту от затекания припоя на контактную площадку
    7. Предотвращает случайное разъединение

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Номинальная сила тока
    • 3.5, 4.0 A
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
    • 1.7 mm
    • Шаг контактов
    • 1.7 mm
    • Длина разъема
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Ширина разъема
    • 6.05, 6.1 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.75 mm
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
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
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
Результаты:5товаров