Global icon

Результаты:1товаров
  • X.FL
    рекомендуемые

    X.FL Серия

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
    • Компоненты
    • Общий тип
    • SMA, X.FL
    • Отраслевой стандарт
    • WiGig
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.4 Max.
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20, 500, 10000
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85, 90 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -10 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • Тип 1 контакт разъема
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • Тип 2 контакт разъема
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
    • Гнездо вилки, Аксессуар
Результаты:1товаров