Global icon

Результаты:2товаров
  • FH35C
    рекомендуемые

    FH35C Серия

    Разъём для гибких шлейфов (FPC) с задней поворотной защёлкой (технология ZIF), двухсторонним контактом, высотой 0,9 мм и шагом FPC 0,3 мм.

    1. Разъём с двухсторонним контактом и шагом 0,6 мм между соседними контактами, которые расположены в шахматном порядке.
    2. Высокая сила удерживания гибкого шлейфа (FPC) благодоря уникальному дизайну контактов и задней поворотной защёлке.
    3. Согласованный импеданс 100 Ω ± 10% для передачи высокоскоростных сигналов.
    4. Устанавливается с открытой задней поворотной защёлкой для экономии времени соединения гибких шлейфов (FPC)
    5. Разъём имеет конические направляющие фланцы вокруг входа, что гарантирует лёгкую вставку FPC.
    6. Соединяется с гибкими шлейфами (FPC) толщиной 0,2 мм
    7. FPC шлейф имеет боковые зацепки для усиления силы удержания
    8. Пригоден для автоматического монтажа.
    9. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • Высота разъема
    • 0.9 mm
    • Ширина разъема
    • 4.2 mm
    • Позиция контакта
    • Верхний и нижний
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.2 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 3.35 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.2 mm
    • Метод привода
    • Назад
    • Количество контактов
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.3 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 2
    • Эксплуатационные характеристки
    • eDP, MIPI
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
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH64MA
    рекомендуемые

    FH64MA Серия

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Высота разъема
    • 0.5 mm
    • Ширина разъема
    • 3.15 mm
    • Позиция контакта
    • Верх
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.12 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 2.92 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 3.15 mm
    • Метод привода
    • Назад
    • Количество контактов
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.25 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров