Global icon

Результаты:1товаров
  • FX30B
    рекомендуемые

    FX30B Серия

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 3.81, 7.62 mm
    • Шаг монтажа
    • 3.81, 7.62 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Выста стыка
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • ± 0.3 mm
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • ± 2.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров