Global icon

Результаты:3товаров
  • DF60
    рекомендуемые

    DF60 Серия

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Cover case
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 10.16 mm
    • Шаг контактов
    • 10.16 mm
    • Длина разъема
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Ширина разъема
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Высота разъема
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 12
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 10
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, Чехол
  • LF
    рекомендуемые

    LF Серия

    Shielded Small Waterproof Connector
    1.  Small, Robust Design
    2.  Bayonet Lock
    3.  Waterproof : IPX7/IPX8 Compliant
    4.  Easy Shielding Termination
    5.  Easy Assembly
    6.  Wide Variety of Configurations
    7.  High Speed Transmission
      Cat.5e (1Gbps) and Cat.6A (10Gbps) High-speed Ethernet support
    8.  Suited for Long-Term Outdoor Use
    9.  Safety Standard Certified
    10. RoHS2 Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Flange, Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT5e, CAT6A
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Размер корпуса (мм)
    • 7, 10, 13 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Тип крепления
    • Трение, Винт, Байонетное Соединение
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No, Yes
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48, 500 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • PS3C
    рекомендуемые

    PS3C Серия

    High Current Single Pos. Cable Connector

    High current single position cable connector
    Space- saving design with right angle plugs
    flexible cable wiring
    Prevents incorrect insertion with its unique shape.
    Meets IP2X finger protection standards.
    Standard tools allow for straightforward cable assembly.

    1. High current flow
    2. Space- saving and flexible wiring
    3. Mis-insertion prevention
    4. Finger protection.
    5. UL, C- UL and TÜV-certified
    6. Two variations are available.
    7. Standard tool assembly.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Plug Cover, Screw
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 125.0, 210.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Способ соединения проводов
    • Винт
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 5
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 14.0 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 50.0 mm²
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • Чехол, Аксессуар
Результаты:3товаров