Global icon

LF Серия рекомендуемые


Характеристики

Shielded Small Waterproof Connector
1.  Small, Robust Design
2.  Bayonet Lock
3.  Waterproof : IPX7/IPX8 Compliant
4.  Easy Shielding Termination
5.  Easy Assembly
6.  Wide Variety of Configurations
7.  High Speed Transmission
  Cat.5e (1Gbps) and Cat.6A (10Gbps) High-speed Ethernet support
8.  Suited for Long-Term Outdoor Use
9.  Safety Standard Certified
10. RoHS2 Compliant

Список видео




  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
  • Компоненты
  • Flange, Cap
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT5e, CAT6A
  • Номинальная сила тока
  • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
  • Заметки по числу позиций
  • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
  • Размер корпуса (мм)
  • 7, 10, 13 mm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Влагозащита
  • IPX7, IP X8
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300, 1000, 1250 V Max.
  • Тип крепления
  • Трение, Винт, Байонетное Соединение
  • Способ соединения проводов
  • Пайка, Обжим
  • Внешний диаметр провода
  • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • No, Yes
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48, 500 h
  • Материал оболочки
  • Металл
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель, Хром
  • Тип разъема Подробности
  • Аксессуар

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие