Global icon

Результаты:2товаров
  • MS-180
    рекомендуемые

    MS-180 Серия

    Миниатюрный коаксиальный переключатель с высотой 0,85 мм и частотным диапазоном до 11 ГГц

    1. Низкие вносимые потери
    2. Размер 1,8 мм х 1,8 мм, низкопрофильный дизайн - 0,8 мм
    3. Работает в широком диапазоне частот до 11 ГГц
    4. Наконечник тестового штекера имеет диаметр 2,24 мм
    5. Пригоден для автоматического монтажа
    6. Не содержит бериллия и галогенов в соответствии с IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер
    • Компоненты
    • Общий тип
    • SMA, SMPM
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 10000, 100000, 1000000
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
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
    • Тип 1 контакт разъема
    • SMA, MS-180
    • Тип 2 контакт разъема
    • SMA
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
  • U.FL
    рекомендуемые

    U.FL Серия

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • Тип разъема
    • Гнездо, Адаптер, Инструмент
    • Компоненты
    • Общий тип
    • SMA, U.FL
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.2, 1.3 Max.
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 500, 1000, 10000
    • Тип монтажа
    • SMT, Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель, Серебро
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -10 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • White, Black, Gray
    • Тип 1 контакт разъема
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • Тип 2 контакт разъема
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров