Global icon

Результаты:1товаров
  • LF
    рекомендуемые

    LF Серия

    Shielded Small Waterproof Connector
    1.  Small, Robust Design
    2.  Bayonet Lock
    3.  Waterproof : IPX7/IPX8 Compliant
    4.  Easy Shielding Termination
    5.  Easy Assembly
    6.  Wide Variety of Configurations
    7.  High Speed Transmission
      Cat.5e (1Gbps) and Cat.6A (10Gbps) High-speed Ethernet support
    8.  Suited for Long-Term Outdoor Use
    9.  Safety Standard Certified
    10. RoHS2 Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Flange, Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT5e, CAT6A
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Размер корпуса (мм)
    • 7, 10, 13 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Тип крепления
    • Трение, Винт, Байонетное Соединение
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No, Yes
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48, 500 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:1товаров