Global icon

Результаты:1товаров
  • JR-W

    JR-W Серия

    Водонепроницаемые круглые разъемы

    1. Водонепроницаемый
    Серия JR-W - это прочная, водонепроницаемая серия разъемов с классом защиты IPX7 и IPX8 в сопряженном состоянии.
    2. Коррозионная стойкость
    Внешняя оболочка покрыта металлом для повышения коррозионной стойкости, что позволяет использовать этот соединитель в различных условиях.

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 1000, 3000 V Max.
    • Тип крепления
    • Винт
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 500
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 500 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
    • Тип разъема Подробности
    • Зажим кода, Аксессуар
Результаты:1товаров