Global icon

Результаты:3товаров
  • BM28
    рекомендуемые

    BM28 Серия

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • Скорость передачи данных
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.35 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.35 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.6 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.6 mm
    • Выста стыка
    • 0.6 mm
    • Количество контактов
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 50.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FH62
    рекомендуемые

    FH62 Серия

    Разъем для гибких печатных плат с высокой силой удержания платы с простым замком с верхним контактом, шаг 0,25 мм, высота 1,1 мм

    1. Компактный дизайн.
    2. Конструкция с простой автоматической фиксацией.
    3. Высокая сила удержания гибкой печатной платы.
    4. Легкая вставка гибкой печатной платы.
    5. Подходит для гибких печатных плат толщиной 0,3 мм.
    6. Поддерживает высокоскоростную передачу.
    7. Климатическое исполнение.
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Высота разъема
    • 1.1 mm
    • Ширина разъема
    • 4.0 mm
    • Позиция контакта
    • Верх
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.0 mm
    • Метод привода
    • Количество контактов
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.25 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 2
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH72
    рекомендуемые

    FH72 Серия

    0.3mm Pitch, 0.9mm Height, Top Contact One Action Lock, High FPC Retention Force Connector

    1. Space-saving design
    2. Automatic one action lock design
    3. High FPC retention force
    4. Easy FPC insertion
    5. Compatible with 0.2mm thickness FPC
    6. Detect FPC Mis-Mating with Original Structure
    7. Environmental
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Высота разъема
    • 0.9 mm
    • Ширина разъема
    • 3.5 mm
    • Позиция контакта
    • Верх
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.2 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 3.5 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 3.5 mm
    • Метод привода
    • Количество контактов
    • 11, 15, 21, 31
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.3 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 2
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:3товаров