K.FL2-PR-SMT09(800)
CL0480-0452-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/07/10
製品情報
- 製品名
- K.FL2-PR-SMT09(800)
- HRS NO
- CL0480-0452-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.6 Max.
- 極数
- 挿抜回数
- 20
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 90 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 反射減衰量
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
- プラグレセプタクル
機械的性能
- めっき厚
- 0.05 μm
- ロック方式
- プッシュオン
- 基板固定方法
- 半田付け
- パネル取り付け方法
- 外装表面仕上げ
- 金
- 絶縁物材料
- LCP
- 結線方法(中心導体)
- 結線方法(外部導体)
- ハーメチックシール
- キンク
- 半田上がり防止構造
- 有
電気仕様
- 耐電力
- 接触抵抗(中心導体)
- 25.0 mΩ Max.
- 接触抵抗(外部導体)
- 10.0 mΩ Max.
- 伝送規格
- アイソレーション
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 2.24 mm
- 本体幅(奥行き)
- 2.2 mm
- 本体高さ
- 0.61 mm
- 嵌合高さ(Min.)
- 0.9 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 0.9 mm
- 嵌合高さ
- 0.9 mm
- 推奨基板厚
- リード長
- 電線/ケーブルのULスタイル
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 10000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.005 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 100000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [K.FL2-PR-SMT09(800)_CL0480-0452-0-00_2DDrawing_K.FL2-PR-SMT09(800)_48004523000_2D_JAP.pdf: 178 KB]
- 2D図面 [K.FL2-PR-SMT09(800)_CL0480-0452-0-00_2DDrawing_K.FL2-PR-SMT09(800)_48004523000_2D_ENG.pdf: 180 KB]
- 規格表 - 日本語 [K.FL2-PR-SMT09(800)_CL0480-0452-0-00_SpecSheet_K.FL2-PR-SMT09_800_48004523000_SPECSHEET_JAP.pdf: 175 KB]
- 規格表 - English [K.FL2-PR-SMT09(800)_CL0480-0452-0-00_SpecSheet_K.FL2-PR-SMT09_800_48004523000_SPECHSHEET_ENG.pdf: 116 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : K.FL2-PR-SMT09(800)
- HRS NO : 04800452000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。