中継
-
DF60
おすすめ[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
-
DF62
おすすめ[SignalBee™] スリム中継 /DIP コネクタ
-
DF62W
おすすめ[SignalBee™] 簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ
-
DF63
おすすめ[EnerBee™] 15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)
-
DF63W
おすすめ[EnerBee™] 3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ
-
EM35M
おすすめ電源用プラスチックコネクタ
-
[EnerBee™] 7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL C-UL TÜV認定品)
-
90A対応 ワンタッチロック 電源用1芯コネクタ
信号用ケーブル対基板
-
FX2B
おすすめハーフピッチ・多機能 2ピース、基板対ケーブルコネクタ
-
[SignalBee™] 2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
-
[SignalBee™] 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品)
-
[SignalBee™] 1.25mm ピッチ、低背、圧着コネクタ
-
[SignalBee™] 2.0mmピッチ・ディスクリートワイヤー/ 基板対基板用(UL・CSA認定)
-
[SignalBee™] 1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
-
[SignalBee™] 1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
-
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)