Global icon

スマートスイッチ

スマートスイッチ



ディスプレイ/センサー/カメラ/マイク

  • FH62

    おすすめ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力

  • FH72

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

メイン-サブ接続

  • BM54

    おすすめ

    小型基板対基板フローティングコネクタ、125ºC 耐熱、車載対応

  • DF12N

    おすすめ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

  • DF40

    おすすめ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

  • FH63S

    おすすめ

    0.5mmピッチ 高さ2.8mm 下接点 ワンアクションロック 105℃対応

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

スピーカー接続

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)

  • DF61Y

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

電源

  • DF59M

    おすすめ

    1芯 水平嵌合 基板対ケーブルコネクタ

アンテナ接続

  • MS-156C

    おすすめ

    0~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ

  • MS-180

    おすすめ

    0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ

  • U.FL

    おすすめ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ

インターフェース接続

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧