ボタン接続
-
BM28
おすすめ0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ
-
DF57
おすすめ[SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)
-
DF58
おすすめ[SnapBee™] 高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
-
FH62
おすすめ0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力
-
FH72
おすすめ0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
-
0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ
アンテナ接続/RF スイッチ
-
MS-180
おすすめ0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ
バッテリー接続用コネクタ
-
BM29
おすすめ3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
インターフェース接続
-
CX
おすすめ次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ