Global icon

スマートウォッチ

スマートウォッチ



基板対基板 /基板対FPC

  • BK13

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

  • BM28

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

  • BM29

    おすすめ

    3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

  • BM55

    おすすめ

    0.3mm ピッチ、スタッキングハイト 0.5~0.8mm、奥行き 1.5mm 低背、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

基板対電線

  • DF53

    おすすめ

    [SignalBee™] 0.6mm ピッチ 超小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ

  • DF58

    おすすめ

    [SnapBee™] 高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

FPCコネクタ

  • FH35C

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップ

  • FH64MA

    おすすめ

    0.25mmピッチ、高さ0.5mm 上接点、バックフリップ

  • FH76

    おすすめ

    0.175mmピッチ / 0.5mmハイト ワンアクションロック、上接点、FPC用コネクタ

  • FH80

    おすすめ

    0.15/0.225mmピッチ、0.44mmハイト、上接点、電源信号複合、バックフリップFPCコネクタ

USB Type-C

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

RF

  • X.FL

    おすすめ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

RFスイッチ

  • MS-180

    おすすめ

    0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ

この用途・ソリューションの製品一覧