Global icon

ワイヤレスネットワーク

ワイヤレスネットワーク

I/O

  • 1.85mm

    おすすめ

    IEC規格1.85mm同軸コネクタ

  • 2.4mm

    おすすめ

    MIL規格2.4mm同軸コネクタ

  • 2.92mm

    おすすめ

    MIL規格2.92mm同軸コネクタ

  • HR41A

    おすすめ

    プラスチックシェル 屋外小型防水(IPX7/IPX8)コネクタ

  • SMA(R)

    おすすめ

    26.5GHz対応 SMAリバース同軸コネクタ

もっと見る

内部用同軸コネクタ

  • U.FL

    おすすめ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ

  • U.FL-K

    おすすめ

    かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ

  • X.FL

    おすすめ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

  • 0~11GHz 高さ0.68m 超小型 チェック用同軸スイッチ

この用途・ソリューションの製品一覧