DF60 シリーズ
[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
HR41A シリーズ
プラスチックシェル 屋外小型防水(IPX7/IPX8)コネクタ
EF2 シリーズ
[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
DF51 シリーズ
[SignalBee™] 2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ (UL,C-UL規格認定品)
DF51K シリーズ
[SignalBee™] 2mmピッチ、センターロック、基板対ケーブル用コネクタ(UL/C-UL規格認定品)
LF シリーズ
小型防水シールドコネクタ
FX20 シリーズ
[FunctionMAX™] フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ