Global icon

コーヒーメーカー

コーヒーメーカー

ディスプレイ/ボタン接続

  • DF40

    おすすめ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

メイン-サブ接続

  • FH63S

    おすすめ

    0.5mmピッチ 高さ2.8mm 下接点 ワンアクションロック 105℃対応

  • TF31

    おすすめ

    0.5/1.0mm ピッチ 高さ 1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ

  • TF38

    おすすめ

    0.5mm ピッチ、5.2mm ハイト、両側リード、 垂直接続タイプ FPC/FFC コネクタ

センサー/ポンプ接続

  • DF51

    おすすめ

    [SignalBee™] 2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ (UL,C-UL規格認定品)

  • DF51K

    おすすめ

    [SignalBee™] 2mmピッチ、センターロック、基板対ケーブル用コネクタ(UL/C-UL規格認定品)

  • DF62

    おすすめ

    [SignalBee™] スリム中継 /DIP コネクタ

  • DF62W

    おすすめ

    [SignalBee™] 簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

電源

  • DF59M

    おすすめ

    1芯 水平嵌合 基板対ケーブルコネクタ

  • DF63

    おすすめ

    [EnerBee™] 15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

  • DF63W

    おすすめ

    [EnerBee™] 3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

  • [EnerBee™] 最大12A対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル用コネクタ

インターフェース接続

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

アンテナ接続

  • MS-156C

    おすすめ

    0~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ

  • U.FL

    おすすめ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧